K upevnění z vnější strany na plochách, bez demontáže krytu – pokud je namontována předem.
- Obj. č.:
- GA 9121160
- Popis výrobku
- K upevnění z vnější strany na plochách, bez demontáže krytu – pokud je namontována předem.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro
- Typ skříně: GA
Výška: = 160 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,232 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177154513
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Držák pro upevnění na