Distanční nástěnný držák HD vytváří prostor pro čištění také za skříní.
- Obj. č.:
- HD 4000100
- Výhody
- Vytváří prostor pro sanaci také za skříní
- Zkrácená doba montáže, protože odpadá jinak nezbytné utěsnění po celém obvodu
- Vyšší hygiena díky většímu prostoru pro sanaci mezi skříní a stěnou. Zamezuje vzniku těžko přístupných štěrbin
- Montáž na stěnu podle přání z vnitřní strany skříně průchozím otvorem (max. M8) nebo zezadu přes integrovaný závit M10
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu a těsnění
- Vzdálenost od stěny
- 50 mm
- Poznámka
- Pro dostatečně stabilní nástěnnou montáž je třeba použít podle velikosti skříně až 4 nástěnné distanční držáky
- Vhodné pro
- Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,39 kg
- Brutto hmotnost
- 0,393 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- Držák HD k upev. na stěnu
- Dokumentace
- Informační leták