Držáky pro upevnění na stěnu lze se zachováním UL jednoduše upevnit zvenčí.
- Obj. č.:
- AX 1485500
- Popis výrobku
- Držáky pro upevnění na stěnu lze se zachováním UL jednoduše upevnit zvenčí.
- Materiál
- Polyamid vyztužený skelnými vlákny s přidaným grafitem
- Barva
- RAL 9011
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu k montáži na skříň
- Poznámka k obj. č.
- pro aplikace Ex
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX z plastu
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,224 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177952843
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- AX držák pro upevnění na stěnu pro AX z plastu, RAL 9011