K upevnění na skříni z vnější strany. Vzdálenost od stěny 30 mm.
- Obj. č.:
- KS 9266000
- Popis výrobku
- K upevnění na stěně možno pouze z vnější strany skříně.
- Materiál
- Polyamid vyztužený skelnými vlákny s přidaným grafitem
- Barva
- V odstínu podobném RAL 9011
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu k montáži na skříň
- Možnosti montáže
- K upevnění na skříni z vnější strany
- Poznámka k obj. č.
- pro aplikace Ex
- Vhodné pro
- Typ skříně: KS
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,232 kg
- Brutto hmotnost
- 0,235 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177138483
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Držák na stěnu RAL9011, dist.30mm, 4ks