K upevnění na skříni z vnější strany. Vložte jednoduše „rozpínací hmoždinku“ z vnější strany do otvoru skříňky a přišroubujte z vnější strany nástěnný držák.
- Obj. č.:
- SZ 2508100
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Nástěnný držák předmontovaný s těsněním a „rozpínací hmoždinkou“.
- Vzdálenost od stěny
- 15 mm
- Možnosti montáže
- K upevnění na skříni z vnější strany
- Vložte jednoduše „rozpínací hmoždinku“ z vnější strany do otvoru skříňky a přišroubujte z vnější strany nástěnný držák
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,252 kg
- Brutto hmotnost
- 0,304 kg
- Číslo celní sazby
- 83025000
- EAN
- 4028177602366
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Držák k upevnění na stěnu
- Dokumentace
- Návod