Pro upevnění skříní z ocelového plechu a nerez oceli.
- Obj. č.:
- SZ 2583010
- Popis výrobku
- Pro upevnění skříní z ocelového plechu a nerez oceli.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu k montáži na skříň
- Poznámka
- Je nutno zhotovit další otvory ve skříni
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
KX - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,28 kg
- Brutto hmotnost
- 0,378 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177663527
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Úhelník pro upevnění na stěnu
- Osvědčení
- Stupeň krytí