Otočné upevnění na stěn pro montáž mezi panelem Compact a vodorovnými nebo svislými plochami.
- Obj. č.:
- CP 6341000
- Popis výrobku
- K použití mezi panelem Compact a vodorovnými nebo svislými plochami.
- Materiál
- Upevnění na stěnu: ocelový plech
Šroub s rýhovanou hlavou: ocel s plastovou rýhovanou rukojetí - Rozsah dodávky
- Včetně rýhovaného šroubu a montážního příslušenství k montáži na panel Compact.
- Rotation angle/swivel area
- 180° , lze nastavit v krocích po 7,2°.
- Vhodné pro
- Typ skříně: Panel Compact
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,36 kg
- Brutto hmotnost
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- CP Otočné upevnění na
- Dokumentace
- Návod