Pro upevnění skříní z nerezu AX a KX.
- Obj. č.:
- SZ 2433510
- Popis výrobku
- Pro upevnění skříní z nerezu AX a KX.
- Výhody
- Snadné zavěšení nástěnného držáku na předmontovaný šroub na stěně
- Různé montážní pozice umožňují optimální přizpůsobení upevnění na stěnu místním podmínkám
- V případě potřeby lze držák opatřit elegantní krytkou
- Materiál
- Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
- Rozsah dodávky
- Držák pro upevnění na stěnu
Krytky
Včetně upevňovacího materiálu - Vzdálenost od stěny
- 20 mm
- Poznámka
- Kvůli stupni krytí a z hygienických důvodů nemají skříně z nerez oceli žádné otvory pro upevnění na stěnu.
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX z nerez oceli
KX z nerez oceli - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,428 kg
- Číslo celní sazby
- 83025000
- EAN
- 4028177938151
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Držák pro upevnění na stěnu, pro AX a KX, nerez ocel 1.4404, vzdálenost od stěny: 20 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje