Standardní svítidlo

Číslo výrobku: SZ 4138.280

Napájecí napětí: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Číslo výrobku:
SZ 4138.280
Provedení
bez dveřního polohového spínače
Rozsah dodávky
Standardní svítidlo
Světelný zdroj
Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovitý příkon
18 W
Ballast
Magnetický předřadník
Možnosti připojení
Dveřní polohový spínač
Napájení pomocí konektoru
Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
Světelný zdroj
Zářivka, patice G13
Třída ochrany
I (ochranný vodič)
Spínač (typ)
Integrovaný spínač zap./vyp./dveřní polohový spínač
Druh montáže svítidla
Šroubové upevnění
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
500 V DC/1s
Možnosti montáže
TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý
TS, SE vertikální profil: s adaptérovým úhelníkem TS
SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: s adaptérovým úhelníkem TS
SE profily bočně od stropního rámu: přímé
AE, CM, TP: s univerzálním úhelníkem
AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
Rozměry
Šířka: 682 mm
Výška: 117 mm
Hloubka: 50 mm
Rozsah provozních teplot
-15 °C...45 °C
Zásuvky
USA/CDN (typ B, NEMA 5-15)
Rozsah skladovacích teplot
-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí
120 V, 1~, 60 Hz
Provedení zásuvky
USA/CDN (typ B, NEMA 5-15)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,81 kg
Brutto hmotnost
1,82 kg
Číslo celní sazby
94054990
EAN
4028177581418
ECLASS 8.0
27189241
Popis výrobku
#NV
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentace
Návod