Svítidlo rozvaděčové skříně s izolovanou plastovou skříní, hlásičem pohybu a napájecím napětím 110 - 240 V AC 50/60 Hz.
- Obj. č.:
- SZ 4155010
- Popis výrobku
- Kompaktní zářivka 18 W s vysokým světelným výkonem.
- Výhody
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Materiál
- Plast
- Rozsah dodávky
- Univerzální svítidlo
Integrované pohybové čidlo
Světelný zdroj
Kryt osvětlení
Včetně upevňovacího materiálu - Jmenovitý příkon
- 18 W
- Ballast
- Elektronický předřadník se širokým rozsahem napětí
- Možnosti připojení
- Napájení pomocí konektoru
- Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
- Integrated motion sensor
- ano
- Světelný zdroj
- Kompaktní zářivka, patice 2G11
- Třída ochrany
- I (ochranný vodič)
- Spínač (typ)
- Integrovaný vypínač/funkce pohybového čidla
- Light cover
- ano
- Druh montáže svítidla
- Šroubové upevnění
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 2500 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 250 V AC
- Možnosti montáže
- TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý
- TS, SE vertikální profil: s adaptérovým úhelníkem TS
- SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: s adaptérovým úhelníkem TS
- SE profily bočně od stropního rámu: přímé
- AE, CM, TP: s univerzálním úhelníkem
- AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
- Rozměry
- Šířka: 345 mm
Výška: 95 mm
Hloubka: 55 mm - Rozsah provozních teplot
- -15 °C...45 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...70 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,674 kg
- Brutto hmotnost
- 0,93 kg
- Číslo celní sazby
- 94054990
- EAN
- 4028177679825
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
- SZ Univerzální svítidlo, ŠxVxH: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, s integrovaným pohybovým čidlem, VDE
- Dokumentace
- Návod