Systémové LED svítidlo

Obj. č.: SZ 2500300

Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje ještě více světla do všech koutů.

Obj. č.:
SZ 2500300
Provedení
s detektorem pohybu
Výhody
Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně
Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu
Použitelnost v jakékoliv aplikaci
Provedení
Pohybové čidlo
90° otočný konektor
Nastavení směru svícení
Nastavení rozptylu světla
Materiál
Těleso svítidla: protlačovaný hliník
Kryt svítidla: polykarbonát
Zakončení svítidla: PC-ABS
Barva
Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Jmenovitý příkon
13 W
Možnosti připojení
Napájení, 3-žilové
Průchozí propojení, 3-žilové
Motion detector
ano
Overvoltage category
II
Třída ochrany
II (s ochrannou izolací)
Druh montáže svítidla
Šroubové upevnění
Západky do rastru
Upevnění magnetem (příslušenství)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
300 V AC
Možnosti montáže
Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm
Světelný tok
1 200 lm
Barva světla
4000 K (neutrální bílá)
Poznámka
– Připojovací příslušenství se objednává samostatně
Rozměry
Šířka: 437 mm
Výška: 85 mm
Hloubka: 37 mm
Rozsah provozních teplot
-20 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,488 kg
Brutto hmotnost
0,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,9
Číslo celní sazby
94054940
EAN
4028177809864
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Popis výrobku
SZ Systémové LED svítidlo, 1200 Lumen, délka 437 mm, 100-230 V, s integrovaným detektorem pohybu
Certifikáty
30 - KC Korea
CCC exception letter
ENEC
UL
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Energy efficiency label
Návod
Datové listy
Základní technické informace