Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje ještě více světla do všech koutů.
- Obj. č.:
- SZ 2500314
- Provedení
- se zásuvkou, s detektorem pohybu
- Výhody
- Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně
- Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu
- Použitelnost v jakékoliv aplikaci
- Provedení
- Pohybové čidlo
- Zásuvka
- 90° otočný konektor
- Nastavení směru svícení
- Nastavení rozptylu světla
- Materiál
- Těleso svítidla: protlačovaný hliník
Kryt svítidla: polykarbonát
Zakončení svítidla: PC-ABS - Barva
- Kryt: RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Jmenovitý příkon
- 13 W
- Možnosti připojení
- Napájení, 3-žilové
- Průchozí propojení, 3-žilové
- Motion detector
- ano
- Overvoltage category
- II
- Třída ochrany
- II (s ochrannou izolací)
- Druh montáže svítidla
- Šroubové upevnění
- Západky do rastru
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 300 V AC
- Možnosti montáže
- Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm
- Světelný tok
- 1 200 lm
- Barva světla
- 4000 K (neutrální bílá)
- Poznámka
- – Připojovací příslušenství se objednává samostatně
- Rozměry
- Šířka: 437 mm
Výška: 85 mm
Hloubka: 44 mm - Rozsah provozních teplot
- -20 °C...55 °C
- Zásuvky
- USA/CDN (typ B, NEMA 5-15)
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Provedení zásuvky
- USA/CDN (typ B, NEMA 5-15)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,684 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,7
- Číslo celní sazby
- 94054940
- EAN
- 4028177811287
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
- Systémové LED svítidlo, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-125 V, s pohybovým senzorem