Zásuvky pro systémové LED svítidlo

Obj. č.: SZ 2500715

V kombinaci se systémovými svítidly LED vytváří zásuvková krabice flexibilní modulární systém pro mezinárodní použití.

Obj. č.:
SZ 2500715
Popis výrobku
V kombinaci se systémovými LED svítidly vytváří zásuvkový box flexibilní modulární systém s mezinárodním využitím.
Výhody
Stejné připojovací příslušenství jako systémové svítidlo LED
S možností kaskádového zapojení se systémovým svítidlem LED
Flexibilní montáž je možná v celé skříni a na trubkovém dveřním rámu
Ergonomické umístění zásuvky na plochy
Žádné další náklady na kabeláž díky jednoduché technologii připojení a integraci do napájecího obvodu systémového svítidla LED
Materiál
Plast
Barva
RAL 7016
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti připojení
Napájení, 3-žilové
Průchozí propojení, 3-žilové
Poznámka
Vždy podle použití je nutná průchozí kabeláž nebo 3-fázové napájení
Rozměry
Šířka: 163 mm
Výška: 68 mm
Hloubka: 43,5 mm
Rozsah provozních teplot
-20 °C...55 °C
Zásuvky
CN (typ I, GB 1002)
Jmenovité provozní napětí
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,26 kg
Brutto hmotnost
0,274 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177956834
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
Zásuvkový modul pro systémová LED svítidla, zásuvka pro CN (Typ I, GB 1002)
Certifikáty
CQC-CCC
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Další informace
Návod