Pro napájení nebo průchozí kabeláž.
- Obj. č.:
- SZ 4315100
- Provedení
- Pro napájení (se zásuvkou, bez konektoru)
- Délka
- 3 000 mm
- Rozměry
- Délka: 3.000 mm
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 1,38 kg
- Brutto hmotnost
- 1,6 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177098633
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- Napájecí kabel oranžový, l=3000mm, 5ks
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK