Pro napájení nebo průchozí kabeláž.
- Obj. č.:
- SZ 4315200
- Provedení
- Průchozí propojení/napájení pomocí připojovacího prvku SZ 2507.500 (pomocí zásuvky a zástrčky)
- Délka
- 1 000 mm
- Rozměry
- Délka: 1.000 mm
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,625 kg
- Brutto hmotnost
- 0,648 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177098640
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- Průchozí nap.kabel oranž.,l=1000mm,5ks
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK