Pro napájení nebo průchozí kabeláž.
- Obj. č.:
- SZ 4315600
- Provedení
- Průchozí propojení/napájení pomocí připojovacího prvku SZ 2507.500 (pomocí zásuvky a zástrčky)
- Délka
- 4 000 mm
- Rozměry
- Délka: 4.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,43 kg
- Brutto hmotnost
- 0,463 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177261495
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- Průchozí nap.kabel oranžový,l=4000mm,1ks
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK