- Obj. č.:
- SZ 4315320
- Provedení
- s přívodním kabelem
- Délka
- 1 000 mm
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 6000 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 400 V AC
- Možnosti montáže
- pro standardní a komfortní osvětlení bez dveřního polohovacího spínače
- Rozměry
- Délka: 1.000 mm
- Elektrické připojení
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 40
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,139 kg
- Brutto hmotnost
- 0,149 kg
- Číslo celní sazby
- 85365019
- EAN
- 4028177581333
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
-
Dveřní spínač, oranžový kabel 1m, NO+NC