Dveřní polohový spínač

Obj. č.: SZ 4315550

s vestavným příslušenstvím, s napájecím kabelem nebo bez něj.

Obj. č.:
SZ 4315550
Provedení
s přívodním kabelem
Délka
600 mm
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
6000 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
400 V AC
Možnosti montáže
pro standardní a komfortní osvětlení bez dveřního polohovacího spínače
Rozměry
Délka: 600 mm
Elektrické připojení
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Jmenovité provozní napětí
400 V
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 40
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,115 kg
Brutto hmotnost
0,122 kg
Číslo celní sazby
85365019
EAN
4028177501461
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Dveřní spínač, šedý kabel 600mm, NO+NC
Certifikáty
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentace
Informační leták