- Obj. č.:
- SZ 2507500
- Popis výrobku
- Připojovací prvek je konstruován pro nasazení na lištu DIN
- Výhody
- Pro snížení montážních nákladů: Systémová svítidla a svítidla pro pracoviště jsou rychle a bezpečně napájena přívodními kabely
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 4000 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 400 V AC
- Montážní pokyn
- Pro samostatně konfigurovanou kabeláž použijte zástrčku 2507.200
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V - 400 V
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,179 kg
- Brutto hmotnost
- 0,197 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177233409
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Jistič 10A se světelnou zásuvkou