Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
- Obj. č.:
- SZ 2500420
- Provedení
- Napájení, 2-žilové (se zdířkou, bez konektoru)
- Popis výrobku
- Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
- Barva
- Oranžová
- Průřez
- 1,5 mm²
- Délka
- 3 000 mm
- Rozměry
- Délka: 3.000 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 1,01 kg
- Brutto hmotnost
- 1,26 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177809116
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- SZ Připojovací kabel pro napájení, 2-žilové, 100-240 V, délka: 3000 mm