Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
- Obj. č.:
- SZ 2500440
- Provedení
- Průchozí zapojení, 2-žilové (se zdířkou a konektorem)
- Popis výrobku
- Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
- Barva
- Černá
- Délka
- 1 000 mm
- Průřez
- AWG 18
- Normy
- Přívodní kabely: AVLV2
- Síťové konektory: ECBT2
- Rozměry
- Délka: 1.000 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,34 kg
- Brutto hmotnost
- 0,371 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- SZ Napájecí kabel, průchozí zapojení, 2-pole, 24 V DC, délka 1000 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny