Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
- Obj. č.:
- SZ 2500520
- Provedení
- Napájení, 2-žilové (se zdířkou, bez konektoru)
- Popis výrobku
- Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
- Barva
- Oranžová
- Délka
- 3 000 mm
- Normy
- Přívodní kabely: AVLV2
- Síťové konektory: ECBT2
- Rozměry
- Délka: 3.000 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,26 kg
- Brutto hmotnost
- 0,267 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177921207
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- SZ Připojovací kabel pro napájení, 2-žilové, 100-240 V, délka: 3000 mm, UL