Přívodní a prodlužovací kabel s různými typy konektorů/zdířek.
- Obj. č.:
- DK 7859010
- Provedení
- Eurozástrčka EN 50075, CEE 7/16, typ: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
- Popis výrobku
- Pro časově úsporné a jednoduché připojení IT systémového LED svítidla.
- Barva
- černá
- Délka přívodního kabelu
- 2 000 mm
- Poznámka
- Připojovací kabely připravené k zapojení lze použít výhradně s IT systémovým LED svítidlem
- Použití s jinými systémovými svítidly Rittal nebo cizími výrobky není přípustné
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,15 kg
- Brutto hmotnost
- 0,152 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177815643
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- DK Síťový kabel s eurozástrčkou, pro IT systémové LED svítidlo 7859.000
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě