Zásuvky a zástrčky pro individuální konfekcionování připojovacích vedení.
- Obj. č.:
- SZ 2500600
- Provedení
- Zdířka, 3pólová
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Rozměry
- Šířka: 17,9 mm
Výška: 14 mm
Hloubka: 63,6 mm - Připojení kulatých vodičů, jednožilové
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jednodrátové AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,065 kg
- Brutto hmotnost
- 0,084 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177918733
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Popis výrobku
- Napájecí konektor LED svítidla,3pól,100-240V, 5ks
- Dokumentace
- Návod