Připojovací vedení s předem smontovanou zástrčkou pro snadné a rychlé připojení systémového svítidla LED. S otevřeným koncem pro individuální zkrácení připojovacího vedení.
- Obj. č.:
- SZ 2500660
- Provedení
- Kabel pro dveřní polohový spínač
- Popis výrobku
- Připojovací vedení s předem smontovanou zástrčkou pro snadné a rychlé připojení systémového svítidla LED. S otevřeným koncem pro individuální zkrácení připojovacího vedení.
- Barva
- černá
- Délka přívodního kabelu
- 3 000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,13 kg
- Brutto hmotnost
- 0,147 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177918795
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- Přívodní kabel pro dveřní spínač, 3000mm
- Datové listy
- Graphics