Připojovací příslušenství pro vlastní sestavení pro systémové LED svítidlo, kabel pro dveřní polohový spínač

Obj. č.: SZ 2500670

Připojovací vedení s předem smontovanou zástrčkou pro snadné a rychlé připojení systémového svítidla LED. S otevřeným koncem pro individuální zkrácení připojovacího vedení.

Obj. č.:
SZ 2500670
Provedení
Kabel pro dveřní polohový spínač, UL
Popis výrobku
Připojovací vedení s předem smontovanou zástrčkou pro snadné a rychlé připojení systémového svítidla LED. S otevřeným koncem pro individuální zkrácení připojovacího vedení.
Barva
černá
Délka přívodního kabelu
3 000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,13 kg
Brutto hmotnost
0,15 kg
Číslo celní sazby
85444290
EAN
4028177918801
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Popis výrobku
Přívodní kabel pro dveřní spínač UL, 3000mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Datové listy
Graphics