Mezi ovládacími panely, svorkovnicovými skříňkami, kompaktními rozváděčovými skříněmi a vodorovnými nebo svislými plochami. Spojovací díly se přimontují na obou stranách, zasunou se do sebe a upevní se aretačním šroubem, popř. je možné nastavit úhel otočení.
- Obj. č.:
- CP 6016200
- Popis výrobku
- Mezi ovládacími panely, svorkovnicovými skříňkami, kompaktními rozváděčovými skříněmi a vodorovnými nebo svislými plochami. Spojovací díly se přimontují na obou stranách, zasunou se do sebe a upevní se aretačním šroubem, popř. je možné nastavit úhel otočení.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu pro obě strany.
- Poznámka
- Aretační šrouby lze zaměnit za běžné upínací páčky (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- ±105°, pomocí ozubení nastavitelný po krocích 7,5°.
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,6 kg
- Brutto hmotnost
- 1,778 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- CP držák na stěnu otočný
- Dokumentace
- Informační leták