Nastavitelné rámové spojky pro ovládací panely pro montáž mezi ovládací skříňky a skříňky na klávesnice a mezi vodorovnými nebo svislými plochami.
- Obj. č.:
- CP 6005500
- Popis výrobku
- K použití mezi ovládací skříňkou a klávesnicovou skříňkou a vodorovnými nebo svislými plochami.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu a upínací páček pro obě strany.
- Rotation angle/swivel area
- Pomocí ozubení lze nastavit v krocích 8°.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,65 kg
- Brutto hmotnost
- 0,758 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
- Přestavitelný spojovací