Montážní deska pro PK

Obj. č.: PK 9547000

Pro individuální vnitřní vybavení.

Obj. č.:
PK 9547000
Popis výrobku
Pro individuální vnitřní vybavení.
Materiál
Tvrzený papír s vrstvou melaminfenolové pryskyřice 2,5 mm
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Montážní deska
Samořezné upevňovací šrouby
Rozměry montážní desky (Š x V)
150 mm x 90 mm
Vhodné pro
Typ skříně: PK
Šířka: = 180 mm
Výška: = 110 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,6 kg
Brutto hmotnost
0,645 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177140073
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216