Pro individuální vnitřní vybavení.
- Obj. č.:
- PK 9549000
- Popis výrobku
- Pro individuální vnitřní vybavení.
- Materiál
- Tvrzený papír s vrstvou melaminfenolové pryskyřice 2,5 mm
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Montážní deska
Samořezné upevňovací šrouby - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 220 mm x 150 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: PK
Šířka: = 254 mm
Výška: = 180 mm - Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,204 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177140110
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- Mont. deska ke skříňce PK9520-9522,8ks