Pro individuální vnitřní vybavení, s upevňovacími otvory.
- Obj. č.:
- GA 9105700
- Popis výrobku
- Pro individuální vnitřní vybavení, s upevňovacími otvory.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 114 mm x 69 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: GA
Šířka: = 125 mm
Výška: = 80 mm - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,859 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177154261
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- GA mont.deska pro 9105210, bal=10ks