- Obj. č.:
- VX 4590.700
- Popis výrobku
- K vytvoření průchozí montážní plochy v kombinacích řadově propojených skříní, je-li montážní deska namontována v předsunuté poloze.
- Materiál
- ocelový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
Výška: = 1.800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,816 kg
- Brutto hmotnost
- 4,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177103634
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
-
Mezikus montážní desky VX pro VX, TS, výška: 1800 mm