Pro univerzální vnitřní uspořádání a vytvoření dalších montážních rovin.
- Obj. č.:
- TS 8614680
- Popis výrobku
- Pro univerzální vnitřní vybavení, též v kombinaci se systémovým chassis a montážními výztuhami. Vadné komponenty lze snadno a rychle vyměnit. Přídavné montážní roviny.
- Materiál
- ocelový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Dělené montážní desky se pomocí přiloženého upevňovacího příslušenství upevňují přímo na svislé profily skříně, v jedné rovině s vnitřní montážní rovinou. V této montážní poloze (na šířku i na hloubku) tvoří jednu rovinu se systémovým chassis TS 17 x 73 mm a montážními výztuhami TS pro vnitřní montážní rovinu.
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 700 mm - Vhodné pro typ skříně
- TS
- VX SE
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
VX SE
Šířka: = 600 mm
= 800 mm
Hloubka: = 600 mm
= 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,146 kg
- Brutto hmotnost
- 8,9 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177212381
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- TS Dělená montážní deska, pro TS, SE, ŠxV: 500x700 mm
- Dokumentace
- Návod