Pro montáž na horní a střední díl pultu na systémových lištách pro vnitřní vybavení.
- Obj. č.:
- TP 6730310
- Popis výrobku
- K jednoduché montáži na předmontované upevňovací šrouby.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Horní a střední díl pultu na systémových lištách pro vnitřní vybavení
- Spodní díl pultu po straně na systémovém chassis nebo montážních výztuhách namontovaných na hloubku
- Jiné rozváděčové skříně na lištách s děrováním v rastru 25 mm
- Poznámka
- Možné řadové spojení se skříněmi TS 8 díky systémovému rámu
- Maximální montážní šířka pro dělené montážní desky = šířka pultu mínus 100 mm
- U TP je dále nutno použít lištu pro interní montáž TP
- Rozměry
- Šířka: 200 mm
Výška: 437 mm - Vhodné pro typ skříně
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Vhodné pro
- Typ skříně: TP
TS
VX SE
CX - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- Dílčí montážní desky TP, s možností zavěšení, pro TS, SE, TP, CX, ŠV: 200×437 mm