Upevňovací lišta TS, závěsná, s možností hloubkového přestavení po krocích 25 mm.
- Obj. č.:
- CS 9765090
- Popis výrobku
- K vytvoření montážních rovin. Montážní desky mají přestavitelnou hloubku v rastru 25 mm.
- Materiál
- Hliník, 3 mm
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Při šířce skříně 1200 mm je možné částečné vybavení s jednou nebo dvěma montážními rovinami o šířce 600 mm.
- Rozměry
- Šířka: 499 mm
Výška: 696 mm - Vhodné pro typ skříně
- Základní skříň CS
- Vhodné pro
- Typ skříně: Základní skříň CS
Šířka: = 600 mm
Výška: = 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,8 kg
- Brutto hmotnost
- 5 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177216822
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokumentace
- Návod