K upevnění doplňkových komponentů v rozváděčové skříni. Dělené montážní desky lze používat velmi flexibilně, takže poskytují platformu pro nejrůznější aplikace.
- Obj. č.:
- VX 8617630
- Popis výrobku
- K upevnění doplňkových komponentů v rozváděčové skříni. Dělené montážní desky lze používat velmi flexibilně, takže poskytují platformu pro nejrůznější aplikace.
- Materiál
- ocelový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Vestavbu lze volitelně provést na stojato jako vertikální montážní plochu nebo naležato jako horizontální polici.
- Upevnění se provádí přímo na profil skříně.
- Při povytažené montáži se upevnění provádí pomocí systémového chassis na libovolné montážní rovině ve skříni.
- U vícestupňové vestavby dělených montážních desek za sebou lze tyto desky namontovat pomocí upevňovacích závěsů jako otočné, aby byl zajištěn rychlý přístup k rovinám za nimi.
- Poznámka
- Pro montáž do VX SE, PC, IW je vyžadována adaptérová lišta VX.
- Rozměry
- Šířka: 1.100 mm
Hloubka: 400 mm - Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX SE
- PC
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
PC
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 500 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 10,564 kg
- Brutto hmotnost
- 11,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177919488
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- Dělená montážní deska VX, rozměry: 1100x400 mm
- Dokumentace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje