K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky. Výběr v závislosti na montážní poloze, typu montáže a skříni.
- Obj. č.:
- TS 4593000
- Popis výrobku
- K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky. Výběr v závislosti na montážní poloze, typu montáže a skříni.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- po celém obvodu
- s předsunutím po krocích 25 mm
- Poznámka
- Zdola nebo shora, popř. z boční strany se zasune mezi výztuhu a desku a zajistí se šrouby.
- Navíc je zapotřebí: Montážní výztuhy, systémové chassis, montážní lišty nebo montážní chassis
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
SE - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 1,28 kg
- Brutto hmotnost
- 1,397 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Fixace montážní desky, montáž po celém obvodu/ spředsunutím rastru on 25 mm
- Dokumentace
- Informační leták