K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky. Výběr v závislosti na montážní poloze, typu montáže a skříni.
- Obj. č.:
- TS 8800050
- Popis výrobku
- K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky. Výběr v závislosti na montážní poloze, typu montáže a skříni.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Boční
- vzadu, slícovaně s rámem skříně
- Poznámka
- Po straně posuňte na desce a zajistěte pomocí šroubů. Kromě toho lze do montážní desky na zadním ohranění ve tvaru C vyvrtat otvory a upevnit ji přišroubováním.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
SE - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,92 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177212459
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Fixace montážní desky, montáž boční nebo vzadu
- Dokumentace
- Informační leták