K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky. Výběr v závislosti na montážní poloze, typu montáže a skříni.
- Obj. č.:
- TS 8800090
- Popis výrobku
- K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky. Výběr v závislosti na montážní poloze, typu montáže a skříni.
- Výhody
- Žádný úbytek montážní plochy. Podle potřeby lze použít jako fixaci nebo šroubový spoj.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Boční
- vzadu, slícovaně s rámem skříně
- s předsunutím po krocích 25 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
SE - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,42 kg
- Brutto hmotnost
- 0,55 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177232716
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Fixace montážní desky, montáž boční/vzadu/s předsunutím rastru
- Dokumentace
- Informační leták