Fixace montážních desek pro TS, VX SE
Obj. č.: TS 8800630
K�dodate?n�mu uchycen� a omezen� mo?n�ch vibrac� mont�?n� desky. V�b?r v�z�vislosti na mont�?n� poloze, typu mont�?e a sk?�ni.
Produkt končí dnem: 31. 1. 2020
Nabízený nový produkt je vhodný pro systém řadových skříní VX.:
- Obj. č.:
- TS 8800630
- Popis výrobku
- K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky. Výběr v závislosti na montážní poloze, typu montáže a skříni.
- Výhody
- Žádný úbytek montážní plochy, ovšem montáž možná pouze ze zadní strany skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Po straně, v polovině výšky ve spojení s mezikusem montážních desek při použití s TS
- v předposlední poloze
- s předsunutím (stav při dodání)
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
SE - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 1,51 kg
- Brutto hmotnost
- 1,736 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Fixace montážní desky, montáž v předsunuté poloze/s předsunutím
- Dokumentace
- Návod