Díky minimální vzájemné vzdálenosti mezi oběma montážními deskami se pro vnitřní vybavení umístěné na obou stranách dosáhne maximální hloubky.
- Obj. č.:
- TS 8800280
- Popis výrobku
- Díky minimální vzájemné vzdálenosti mezi oběma montážními deskami se pro vnitřní vybavení umístěné na obou stranách dosáhne maximální hloubky.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Poznámka
- Montážní hloubka vpředu a vzadu, při montáži uprostřed = (hloubka skříně – 48 mm): 2.
- Příklad: U skříně TS o hloubce 600 mm je výsledná montážní hloubka 2 x 276 mm.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,36 kg
- Brutto hmotnost
- 0,381 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Montážní sada pro montážní desky zadní stranou k sobě
- Dokumentace
- Informační leták