Přídavná horizontální příčná vzpěra k tlumení vibrací a/nebo dodatečnou stabilizaci širokých montážních desek. Tuto výztuhu lze použít také jako upevňovací pomůcku pro těžké konstrukční prvky.
- Obj. č.:
- VX 4333160
- Popis výrobku
- Přídavné horizontální příčné vyztužení pro tlumení vibrací a/nebo dodatečnou stabilizaci širokých montážních desek. Tuto vzpěru lze využít také jako upevňovací pomůcku pro konstrukční prvky o velké hmotnosti.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 profily
4 upínací díly
4 závitové kolíky M10 x 16 mm - Poznámka k obj. č.
- Jiné šířky na vyžádání.
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 1.600 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 6,536 kg
- Brutto hmotnost
- 6,881 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177099128
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Příčná vzpěra VX, pro montážní desky pro TS, SE, pro šířku: 1600 mm