Pro otočné upevnění dělených montážních desek.
- Obj. č.:
- TS 8614100
- Popis výrobku
- Pro montáž dílčích montážních desek na montážní sady pro otočný rám, malý.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Ve spojení se závěsem pro bočnici je při hloubce skříně 600 nebo 800 mm možná boční montáž shodná s montáží paralelně s čelní stranou
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,44 kg
- Brutto hmotnost
- 0,534 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- TS Sada pro upevnění závěsů pro dělenou montážní desku TS, SE
- Dokumentace
- Návod