- Obj. č.:
- TS 8612200
- Popis výrobku
- Vhodná pro: montáž do skříně PC za malým montážním polem, montáž na vertikální profil skříně TS, montáž v CM a TP na liště pro vnitřní vybavení. Integrované děrování v rastru 25 mm pro uchycení těchto součástí: Montážní deska, malá, PS montážní chassis pomocí kombinovaných držáků PS jako druhá montážní rovina, pokud kvůli mezikusu montážní roviny a vertikálnímu kabelovému kanálu nelze na hloubku namontovat žádné chassis ani jiné komponenty.
- Materiál
- ocelový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost (statická)
- 15 kg
- Balení
- 1 sada
- Netto hmotnost
- 0,85 kg
- Brutto hmotnost
- 0,926 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177370593
- ECLASS 8.0
- 27189261