V kombinaci s montážní sadou pro malý otočný rám lze dělenou montážní desku upevnit závěsy, takže je v případě potřeby servisu možný přístup ke komponentům umístěným za ní.
- Obj. č.:
- VX 8617650
- Popis výrobku
- V kombinaci s montážní sadou pro malý otočný rám lze dělenou montážní desku upevnit závěsy, takže je v případě potřeby servisu možný přístup ke komponentům umístěným za ní.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Vpředu na rámovém profilu
- Přesazená v hloubce skříně
- Bočně v kombinaci s bočnicí se závěsy
- Montážní pokyn
- Systémové chassis je nutné zvolit podle hloubky skříně.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,414 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- VX Sada pro upevnění závěsů, pro dělené montážní desky
- Dokumentace
- Návod