Pro boční zasunutí montážní desky.
- Obj. č.:
- VX 8617402
- Popis výrobku
- Pro boční zasunutí montážní desky. Montáž se provádí v povytažené montážní pozici.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.200 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 5,33 kg
- Brutto hmotnost
- 6,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177921115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Kluzná lišta pro zasunutí montážní desky z boční strany, šířka 1200 mm