Pro boční zasunutí montážní desky.
- Obj. č.:
- VX 8617403
- Popis výrobku
- Pro boční zasunutí montážní desky. Montáž se provádí v povytažené montážní pozici.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4,4 kg
- Brutto hmotnost
- 4,82 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Pro boční zasunutí montážní desky, pro VX o šířce 1000 mm
- Dokumentace
- Informační leták