Minimální vzájemná vzdálenost montážních desek vytváří předpoklad pro možnost maximální hloubkové zástavby na obou montážních deskách.
- Obj. č.:
- VX 8617360
- Popis výrobku
- Minimální vzájemná vzdálenost montážních desek vytváří předpoklad pro možnost maximální hloubkové zástavby na obou montážních deskách.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, chromátované
- Montážní pokyn
- Navíc je nezbytná druhá montážní deska vhodná pro rozměry skříně, viz online seznam náhradních dílů Rittal.
- U skříní se zadní stěnou lze pro optimální přístup k zadní montážní desce použít prosklené dveře místo zadní stěny nebo dveří se zámkem a vedlejších dveří.
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,542 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Montážní sada pro montáž 2 montážních desek zády k sobě