Dělenou montážní desku lze namontovat pomocí držáku dělených montážních desek s přesazením dozadu o 20 mm za rám skříně a upevnit na rám z vnější strany. Dělenou montážní desku lze v případě servisního zásahu vyjmout také zevnitř.
- Obj. č.:
- VX 8617655
- Popis výrobku
- Dělenou montážní desku lze namontovat pomocí držáku dělených montážních desek s přesazením dozadu o 20 mm za rám skříně a upevnit na rám z vnější strany. Dělenou montážní desku lze v případě servisního zásahu vyjmout také zevnitř.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, chromátované
- Rozsah dodávky
- 4 držáky dělených montážních desek
Včetně upevňovacího materiálu - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,209 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Držák dělených montážních desek VX
- Dokumentace
- Informační leták