K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací montážní desky.
- Obj. č.:
- VX 8617353
- Popis výrobku
- Pro přídavné zachycení a snížení možných vibrací montážní desky. Aretační čep se před umístěním montážní desky do požadované polohy bočně zafixuje v montážní desce. Po umístění montážní desky do stejné osy s otočným rámem lze upevnit montážní úhelník na profil skříně. Plocha montážní desky tak není omezena a fixaci lze namontovat bez demontáže zadní stěny.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Montážní pozice montážní desky = lícující s rámem skříně / pozice+ -0 mm
- 2 ks na jednu skříň / montážní desku, bočně v polovině výšky montážní desky
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,65 kg
- Brutto hmotnost
- 0,692 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Fixace montážních desek Typ A, pro VX
- Dokumentace
- Návod